카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-153 - Charnière à amortissement technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_153
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_153/37_153.prj},{NB=emile_maurin_37-1531-115_0},{REF=37-1531-115},{VERSION=Amorti ouverture },{ROT=0},{L1=115},{L2=72},{L3=74},{L4=50},{L5=55},{L6=33},{L7=3},{D1=26},{D2=5.4},{D3=12},{H1=10.5},{H2=13.5},{H3=5},{H4=26.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{PPATH=37_153/37_153_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 37-1531-115
37-1531-115
Amorti ouverture
115
72
74
50
55
33
3
26
5.4
12
10.5
13.5
5
26.5
Emile Maurin 37-1532-115
37-1532-115
Amorti fermeture
115
72
74
50
55
33
3
26
5.4
12
10.5
13.5
5
26.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성