目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1225 - Paumelle acier avec rondelle - Porte à gauche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_122
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_122/37_1225.prj},{NB=emile_maurin_37-1225-30},{REF=37-1225-30},{L1=30},{L2=40},{L3=60},{L4=1.5},{L5=61.5},{H1=1.5},{D1=5.3},{INFOS=INFOTEXTE},{D2=8.300},{D3=5.400},{VERS=1},{PPATH=37_1225/37_1225_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 37-1225-30
37-1225-30
30
40
60
1.5
61.5
1.5
5.3
Emile Maurin 37-1225-40
37-1225-40
40
48
80
1.5
81.5
2.0
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表