카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1221 - Paumelle acier sans rondelle - Porte à gauche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_122
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_122/37_1221.prj},{NB=emile_maurin_37-1221-30},{REF=37-1221-30},{L1=30},{L2=40},{L3=60},{L4=1.5},{L5=61.5},{H1=1.5},{D1=5.3},{INFOS=INFOTEXTE},{D2=8.300},{D3=5.400},{VERS=1},{PPATH=37_1221/37_1221_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 37-1221-30
37-1221-30
30
40
60
1.5
61.5
1.5
5.3
Emile Maurin 37-1221-40
37-1221-40
40
48
80
1.5
61.5
2.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성