카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-115 - Charnière à friction à couple constant, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_115
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_115/37_115.prj},{NB=emile_maurin_37-1151-85-12_0},{REF=37-1151-85-12},{ROT=0},{VERSION=Avec friction},{L1=85},{L2=55},{L3=48},{L4=38},{L5=18.5},{L6=8.5},{D1=12},{D2=6.3},{H1=2},{H2=9.5},{COUPLE=5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_115_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COUPLE
[Nm]
Emile Maurin 37-1151-85-8
37-1151-85-8
Avec friction
85
55
48
38
18.5
8.5
8
6.3
2
9.5
3
Emile Maurin 37-1151-85-1...
37-1151-85-12
Avec friction
85
55
48
38
18.5
8.5
12
6.3
2
9.5
5
Emile Maurin 37-1152-85-8
37-1152-85-8
Sans friction
85
55
48
38
18.5
8.5
8
6.3
2
9.5
-
Emile Maurin 37-1152-85-1...
37-1152-85-12
Sans friction
85
55
48
38
18.5
8.5
12
6.3
2
9.5
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성