카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1133/1134 - Charnière renforcée asymétrique ou large, noeud à plat - inox - Sans centrage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_113
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_113/37_113.prj},{NB=emile_maurin_37-1133-80-160 (0)},{REF=37-1133-80-160},{FINITION=Sablé mat},{FORME=Large},{ROT=0},{L1=80},{L2=160},{D1=10.3},{D2=10},{H1=20.0},{H2=10},{H3=10.5},{H5=21},{L3=75.0},{L4=75},{L5=60},{L6=50},{L7=30.0},{L8=-},{L9=-},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 237.3-NI-160-80-A-GS},{OBVIS=matt gestrahlt},{WEIGHT=0.9000},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{V=6},{PPATH=37_113/37_113_3_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
Emile Maurin 37-1133-50-6...
37-1133-50-63
Sablé mat
Asymétrique
50
63
6.3
6
12.5
6
6.5
13
21.0
34
-
30
13.0
15
15
Emile Maurin 37-1133-50-7...
37-1133-50-76
Sablé mat
Large
50
76
6.3
6
12.5
6
6.5
13
34.0
34
30
30
13.0
-
-
Emile Maurin 37-1133-60-9...
37-1133-60-90
Sablé mat
Asymétrique
60
90
8.3
8
16.0
8
8.5
17
25.5
56
-
36
22.5
18
22.5
Emile Maurin 37-1133-60-1...
37-1133-60-120
Sablé mat
Large
60
120
8.3
8
16.0
8
8.5
17
56.0
56
45
36
22.5
-
-
Emile Maurin 37-1133-80-1...
37-1133-80-120
Sablé mat
Asymétrique
80
120
10.3
10
20.0
10
10.5
21
36.0
75
-
50
30.0
25
30
Emile Maurin 37-1133-80-1...
37-1133-80-160
Sablé mat
Large
80
160
10.3
10
20.0
10
10.5
21
75.0
75
60
50
30.0
-
-
Emile Maurin 37-1134-50-6...
37-1134-50-63
Pelliculé noir
Asymétrique
50
63
6.3
6
12.5
6
6.5
13
21.0
34
-
30
13.0
15
15
Emile Maurin 37-1134-50-7...
37-1134-50-76
Pelliculé noir
Large
50
76
6.3
6
12.5
6
6.5
13
34.0
34
30
30
13.0
-
-
Emile Maurin 37-1134-60-9...
37-1134-60-90
Pelliculé noir
Asymétrique
60
90
8.3
8
16.0
8
8.5
17
25.5
56
-
36
22.5
18
22.5
Emile Maurin 37-1134-60-1...
37-1134-60-120
Pelliculé noir
Large
60
120
8.3
8
16.0
8
8.5
17
56.0
56
45
36
22.5
-
-
Emile Maurin 37-1134-80-1...
37-1134-80-120
Pelliculé noir
Asymétrique
80
120
10.3
10
20.0
10
10.5
21
36.0
75
-
50
30.0
25
30
Emile Maurin 37-1134-80-1...
37-1134-80-160
Pelliculé noir
Large
80
160
10.3
10
20.0
10
10.5
21
75.0
75
60
50
30.0
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성