카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-092 - Charnière à indexation technopolymère grand angle - Vis 6 pans creux - Avec indexation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_09/37_092.prj},{NB=emile_maurin_37-092-45_0},{REF=37-092-45},{ROT=0},{L1=45},{L2=50},{L3=25},{L4=32},{L5=21.5},{L6=7},{D1=8},{D2=4.5},{D3=0.0},{D4=8.5},{H1=14},{H2=8},{H4=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM15=17},{CODE1=426312},{DESCRIPTION=CFP.50 CH-4-C9},{CODE=426312-C9},{PPATH=37_09_avec/37_09_a_asmtpl.prj},{H3=0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 37-092-45
37-092-45
45
50
25
32
21.5
7
8
4.5
0.0
8.5
14
8
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성