카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-80 - Réceptacle acier ou inox, pour grenouillère à crochet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_80
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_80/36_80.prj},{NB=emile_maurin_36-804-13},{REF=36-804-13},{MATIERE=Acier},{G1=36-71},{L1SA1=41.4},{L2SI1=39.4},{G2=36-72},{L1SA2=27.9},{L2SI2=26},{G3=36-73},{L1SA3=42.9},{L2SI3=40.9},{G4=36-76},{L1SA4=27.2},{L2SI4=40.1},{G5=36-77},{L1SA5=29},{L2SI5=41.7},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
G1
Grenouillère
ⁿ/ₐ
L1SA1
L1 socle apparent
[mm]
L2SI1
L2 socle invisible
[mm]
G2
Grenouillère
ⁿ/ₐ
L1SA2
L1 socle apparent
[mm]
L2SI2
L2 socle invisible
[mm]
G3
Grenouillère
ⁿ/ₐ
L1SA3
L1 socle apparent
[mm]
L2SI3
L2 socle invisible
[mm]
G4
Grenouillère
ⁿ/ₐ
L1SA4
L1 socle apparent
[mm]
L2SI4
L2 socle invisible
[mm]
G5
Grenouillère
ⁿ/ₐ
L1SA5
L1 socle apparent
[mm]
L2SI5
L2 socle invisible
[mm]
Emile Maurin 36-801-26
36-801-26
Acier
36-71
45.5
43.4
36-72
32
30
36-73
47
45
36-76
31.5
44.5
36-77
33
46
Emile Maurin 36-802-44
36-802-44
Acier
36-71
62.5
60.5
36-72
49
47
36-73
64
62
36-76
48.5
61.5
36-77
50
62.7
Emile Maurin 36-803-13
36-803-13
Acier
36-71
43.4
41.4
36-72
30
27.9
36-73
45
42.9
36-76
29.5
42.4
36-77
31
43.9
Emile Maurin 36-804-13
36-804-13
Acier
36-71
41.4
39.4
36-72
27.9
26
36-73
42.9
40.9
36-76
27.2
40.1
36-77
29
41.7
Emile Maurin 36-805-26
36-805-26
Inox
36-71
45.5
43.4
36-72
32
30
36-73
47
45
36-76
31.5
44.5
36-77
33
46
Emile Maurin 36-807-44
36-807-44
Inox
36-71
62.5
60.5
36-72
49
47
36-73
64
62
36-76
48.5
61.5
36-77
50
62.7
Emile Maurin 36-808-13
36-808-13
Inox
36-71
43.4
41.4
36-72
30
27.9
36-73
45
42.9
36-76
29.5
42.4
36-77
31
43.9
Emile Maurin 36-809-13
36-809-13
Inox
36-71
41.4
39.4
36-72
27.9
26
36-73
42.9
40.9
36-76
27.2
40.1
36-77
29
41.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성