目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-771 - Grenouillère à crochet acier avec crochet incurvé - Socle apparent
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_77
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_77/36_771.prj},{NB=emile_maurin_36-771-45_0},{REF=36-771-45},{POS=0},{F1=445 à 1335},{L1=60.000},{L2=43.000},{L3=18.000},{L4=22.000},{L5=35.000},{L6=22.000},{L7=35.000},{L8=8.000},{L9=22.000},{L10=15.200},{L11=22.000},{L12=30.000},{L13=20.000},{L14=19.900},{D1=4.200},{D2=2.000},{H1=15.000},{H2=13.700},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=36_771/36_771_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 36-771-45
36-771-45
445 à 1335
60.000
43.000
18.000
22.000
35.000
22.000
35.000
8.000
22.000
15.200
22.000
30.000
20.000
19.900
4.200
2.000
15.000
13.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表