카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-483 - Grenouillère à crochet invisible inox - Socle apparent - Avec trou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_48
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_48/36_483.prj},{NB=emile_maurin_36-483-100_0_0},{REF=36-483-100},{POS=0},{SOCLE=Socle apparent},{VERSION=Avec trou},{F1=1000},{L1=67},{L2=56},{L3=19.5},{L4=31},{L5=54},{L6=51},{L7=26},{L8=14},{L9=7},{L10=4},{L11=5.5},{L12=0},{D1=4.2},{H1=18.5},{H2=8.5},{H3=21.5},{H4=25.5},{H5=25.5},{H6=22},{H7=14.3},{H8=8},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 831},{GROESSE=100},{W1=5.5},{AUSWAHL=0,12},{F=1000},{B1=25.5},{B2=22},{B3=26},{B4=14},{D=4.2},{M1=14.3},{M2=7.0},{M3=4},{M4=8},{R=51},{VER=1},{PPATH=36_483/36_483_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.054},{CTN=83089000},{INFOGANTER=Produktdetails},{ROHS=0},{PARTNUMBER=GN 831-100-A-NI-1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SOCLE
Socle
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
F1
[N]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
min
[mm]
L5
min
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
Course
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
Emile Maurin 36-483-100
36-483-100
Socle apparent
Avec trou
1000
67
56
19.5
31
54
51
26
14
7
4
5.5
4.2
18.5
8.5
21.5
25.5
25.5
22
14.3
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성