카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-375 - Grenouillère à lame inox avec ressort à torsion - Sans réceptacle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_37
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_37/36_375.prj},{NB=emile_maurin_36-375-82},{REF=36-375-82},{MAT=Inox},{V=1.000},{L1=82},{L2=38},{L3=16},{L4=13},{L5=35},{L6=48},{L7=12.7},{L8=55.0 / 57.3},{L9=14},{L10=35},{D1=5.5},{H1=14.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
min. / max.
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 36-375-82
36-375-82
Inox
82
38
16
13
35
48
12.7
55.0 / 57.3
14
35
5.5
14.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성