目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-576 - Pied technopolymère, avec trou de fixation et tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_57
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_57/35_576.prj},{NB=emile_maurin_35-576-125-24-136_0},{REF=35-576-125-24-136},{ROT=0},{D1=125},{D2=M24},{D3=12.5},{D4=95},{H1=45},{H2=64},{H3=23},{H4=0},{L1=136},{S1=24},{C=40000},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM02=200},{DIM03=-},{WEIGHT=735},{NDM=24},{KDM=20.319},{D22=28.000},{DESCRIPTION=LV.F-125-ACV-M24x136},{CODE=313931},{L=136.000},{S=24.000},{L11=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[N]
Emile Maurin 35-576-125-2...
35-576-125-20-136
12.5
95
64
23
0
24
40000
Emile Maurin 35-576-125-2...
35-576-125-20-186
12.5
95
64
23
0
24
40000
Emile Maurin 35-576-125-2...
35-576-125-24-136
12.5
95
64
23
0
24
40000
Emile Maurin 35-576-125-2...
35-576-125-24-186
12.5
95
64
23
0
24
40000
Emile Maurin 35-576-125-3...
35-576-125-30-136
12.5
95
64
23
0
30
40000
Emile Maurin 35-576-125-3...
35-576-125-30-186
12.5
95
64
23
0
30
40000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表