目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-561 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_56
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_56/35_561.prj},{NB=emile_maurin_35-561-125-24-136_0_0},{REF=35-561-125-24-136},{ROT=0},{POS=0},{D1=125},{D2=M24},{H1=45.000},{H2=64},{H3=10},{L1=136},{S1=24},{C=40000},{INFOS=INFOTEXTE},{H=19.000},{DES=1},{DIM02=200},{DIM03=210},{WEIGHT=980},{NDM=24},{KDM=20.319},{D22=28.000},{L=136.000},{S=24.000},{L11=210.000},{DESCRIPTION=LV.A-125-ACV-AS-M24x136},{CODE=310931},{PPATH=35_561/35_561_tpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[N]
Emile Maurin 35-561-125-2...
35-561-125-20-136
125
M20
45.000
64
10
136
24
40000
Emile Maurin 35-561-125-2...
35-561-125-20-186
125
M20
45.000
64
10
186
24
40000
Emile Maurin 35-561-125-2...
35-561-125-24-136
125
M24
45.000
64
10
136
24
40000
Emile Maurin 35-561-125-2...
35-561-125-24-186
125
M24
45.000
64
10
186
24
40000
Emile Maurin 35-561-125-3...
35-561-125-30-136
125
M30
45.000
64
10
136
30
40000
Emile Maurin 35-561-125-3...
35-561-125-30-186
125
M30
45.000
64
10
186
30
40000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表