카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-516 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée inox - Sans disque antiglisse - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_51/35_516.prj},{NB=emile_maurin_35-516-80-14-148_0},{REF=35-516-80-14-148},{ANG=0},{ANGX=-15 à 15},{FORM=A},{D1=80},{D2=M14},{H1=23},{H2=32},{ND=14},{KD=11.546},{L1=148},{L1X=},{S1=14},{KUDU=14},{C=1600},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[daN]
Emile Maurin 35-516-60-8-...
35-516-60-8-43
60
M8
23
32
43
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-8-...
35-516-60-8-68
60
M8
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-10...
35-516-60-10-43
60
M10
23
32
43
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-10...
35-516-60-10-68
60
M10
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-10...
35-516-60-10-98
60
M10
23
32
98
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-12...
35-516-60-12-43
60
M12
23
32
43
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-12...
35-516-60-12-68
60
M12
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-12...
35-516-60-12-98
60
M12
23
32
98
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-14...
35-516-60-14-68
60
M14
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-14...
35-516-60-14-98
60
M14
23
32
98
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-14...
35-516-60-14-148
60
M14
23
32
148
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-16...
35-516-60-16-68
60
M16
23
32
68
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-16...
35-516-60-16-108
60
M16
23
32
108
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-16...
35-516-60-16-148
60
M16
23
32
148
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-16...
35-516-60-16-168
60
M16
23
32
168
14
1400
Emile Maurin 35-516-60-16...
35-516-60-16-58
60
M16
23
42
58
24
1800
Emile Maurin 35-516-60-16...
35-516-60-16-98
60
M16
23
42
98
24
1800
Emile Maurin 35-516-60-16...
35-516-60-16-138
60
M16
23
42
138
24
1800
Emile Maurin 35-516-60-16...
35-516-60-16-158
60
M16
23
42
158
24
1800
Emile Maurin 35-516-60-20...
35-516-60-20-98
60
M20
23
42
98
24
1800
Emile Maurin 35-516-60-20...
35-516-60-20-138
60
M20
23
42
138
24
1800
Emile Maurin 35-516-60-20...
35-516-60-20-158
60
M20
23
42
158
24
1800
Emile Maurin 35-516-60-20...
35-516-60-20-198
60
M20
23
42
198
24
1800
Emile Maurin 35-516-60-24...
35-516-60-24-98
60
M24
23
42
98
24
1800
Emile Maurin 35-516-60-24...
35-516-60-24-158
60
M24
23
42
158
24
1800
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성