카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-492 - Pied à rotule acier taraudé antistatique - Embase delrin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_49
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_49/35_492.prj},{NB=emile_maurin_35-492-40-10_0},{REF=35-492-40-10},{ANGLE=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Embase delrin},{D1=40},{D2=M10},{H1=26},{H2=27.5},{H3=6.0},{H4=7.5},{H5=10.5},{S1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 343.1-40-M10-KSE},{NORMNR=GN 343.1},{NDM=10},{PPATH=35_492/35_492_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.019},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
min
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 35-492-25-6
35-492-25-6
Acier
Embase delrin
25
M6
19
20.5
4.0
5.5
9.0
12
Emile Maurin 35-492-25-8
35-492-25-8
Acier
Embase delrin
25
M8
19
20.5
4.0
5.5
9.0
12
Emile Maurin 35-492-32-8
35-492-32-8
Acier
Embase delrin
32
M8
23
24.5
5.0
6.5
9.0
12
Emile Maurin 35-492-32-10
35-492-32-10
Acier
Embase delrin
32
M10
23
24.5
5.0
6.5
10.5
15
Emile Maurin 35-492-40-10
35-492-40-10
Acier
Embase delrin
40
M10
26
27.5
6.0
7.5
10.5
15
Emile Maurin 35-492-40-12
35-492-40-12
Acier
Embase delrin
40
M12
26
27.5
6.0
7.5
11.5
17
Emile Maurin 35-492-50-10
35-492-50-10
Acier
Embase delrin
50
M10
28
29.5
7.0
8.5
10.5
15
Emile Maurin 35-492-50-12
35-492-50-12
Acier
Embase delrin
50
M12
28
29.5
7.0
8.5
11.5
17
Emile Maurin 35-492-60-12
35-492-60-12
Acier
Embase delrin
60
M12
36
37.5
8.5
10.0
11.5
17
Emile Maurin 35-492-60-16
35-492-60-16
Acier
Embase delrin
60
M16
36
37.5
8.5
10.0
16.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성