카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-375 - Plot antivibratoire conique à bout plat, femelle - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_37
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_37/35_375.prj},{NB=emile_maurin_35-375-25},{REF=35-375-25},{MATIERE=Inox},{D1=25},{D2=M6},{D3=16.5},{H1=20.5},{H2=2},{H3=6},{ELASTICITE=82},{C=43},{ECRASEMENT=5.25},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{IDNR=},{PARTNUMBER=GN 254-25-M6-55},{NORMNR=GN 254},{D2X=6},{MAXB=430},{WEIGHT=0.013},{R=3.000},{D5=1.250},{D=55.000},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
ELASTICITE
[N/mm]
C
Charge max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-375-19
35-375-19
Inox
19
M5
12.0
16.0
2
5
28
11
4.00
Emile Maurin 35-375-25
35-375-25
Inox
25
M6
16.5
20.5
2
6
82
43
5.25
Emile Maurin 35-375-32
35-375-32
Inox
32
M8
21.0
26.0
2
8
140
91
6.50
Emile Maurin 35-375-38
35-375-38
Inox
38
M8
24.5
32.0
2
8
125
120
9.50
Emile Maurin 35-375-50
35-375-50
Inox
50
M10
32.0
43.0
2
10
155
162
10.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성