目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-242 - Plot antivibratoire mâle-mâle, acier, dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_24
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_24/35_24_3.prj},{NB=emile_maurin_35-242-30-40},{REF=35-242-30-40},{PARTNUMBER=GN 351-30-40-M8-SS-70},{NORMNR=GN 351},{HX=15,30},{S=2},{SX=2.000},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=SS},{NR=hart (70)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=25.600},{WEIGHT=0.067},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1=30},{D2=M8},{H1=40},{H2=20},{RIGIDITE=200},{CHARGE=200},{ECRASEMENT=10},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-242-8-8
35-242-8-8
8
M3
8
6
75
15
2
Emile Maurin 35-242-8-13
35-242-8-13
8
M3
13
6
41
13
3.25
Emile Maurin 35-242-10-10
35-242-10-10
10
M4
10
10
80
20
2.5
Emile Maurin 35-242-10-15
35-242-10-15
10
M4
15
10
40
5.6
1.4
Emile Maurin 35-242-10-20
35-242-10-20
10
M4
20
10
18
8.8
5
Emile Maurin 35-242-15-10
35-242-15-10
15
M4
10
10
290
71.5
2.5
Emile Maurin 35-242-15-15
35-242-15-15
15
M4
15
10
140
51.5
3.75
Emile Maurin 35-242-15-20
35-242-15-20
15
M4
20
10
94
47
5
Emile Maurin 35-242-15-25
35-242-15-25
15
M4
25
10
80
50
6.25
Emile Maurin 35-242-20-15
35-242-20-15
20
M6
15
18
280
104
3.75
Emile Maurin 35-242-20-20
35-242-20-20
20
M6
20
18
200
95.5
5
Emile Maurin 35-242-20-25
35-242-20-25
20
M6
25
18
160
101
6.25
Emile Maurin 35-242-20-30
35-242-20-30
20
M6
30
18
130
98
7.5
Emile Maurin 35-242-25-15
35-242-25-15
25
M6
15
18
715
269
3.75
Emile Maurin 35-242-25-20
35-242-25-20
25
M6
20
18
305
153
5
Emile Maurin 35-242-25-30
35-242-25-30
25
M6
30
18
160
121
7.5
Emile Maurin 35-242-30-15
35-242-30-15
30
M8
15
20
880
330
3.75
Emile Maurin 35-242-30-30
35-242-30-30
30
M8
30
20
260
49
2
Emile Maurin 35-242-30-40
35-242-30-40
30
M8
40
20
200
200
10
Emile Maurin 35-242-40-20
35-242-40-20
40
M8
20
23
890
445
5
Emile Maurin 35-242-40-30
35-242-40-30
40
M8
30
23
455
342
7.5
Emile Maurin 35-242-40-40
35-242-40-40
40
M8
40
23
320
319
10
Emile Maurin 35-242-50-20
35-242-50-20
50
M10
20
28
1850
924
5
Emile Maurin 35-242-50-30
35-242-50-30
50
M10
30
28
725
545
7.5
Emile Maurin 35-242-50-40
35-242-50-40
50
M10
40
28
495
494
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表