目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-13 - Pied acier, taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_13
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_13/35_13.prj},{NB=emile_maurin_35-132-80-16_0},{NDM=16},{D3X=8.6},{M2X=64},{WEIGHT=0.200},{D1=80},{H1=3.0},{SHOW=1},{REF=35-132-80-16},{PARTNUMBER=GN 40-80-M16-38-A1-X},{NORMNR=GN 40},{FORM=A1},{H33=-},{H44=18},{FORMX='B0','A0','A1','D3'},{AUSF=X},{AUSF1='U','UK','X'},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L21='75','100','125','150'},{L31='110','135','160','185'},{L77=38},{H22=2.0},{H66=5},{M=-},{H5=15},{L4=45},{L5=45},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW77=22},{TT=16},{SW4=10},{SW5=12},{SW6=20},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=35_13/35_13_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Avec embase antiglisse},{D2=M16},{D3=-},{L1=2.0},{L2=-},{H2=-},{H3=38},{H4=16},{S1=22},{CHARGE=12},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
[kN]
Emile Maurin 35-131-40-8
35-131-40-8
Sans embase
40
M8
-
-
-
2.0
-
25
8
14
7
Emile Maurin 35-131-40-10
35-131-40-10
Sans embase
40
M10
-
-
-
2.0
-
28
10
14
7
Emile Maurin 35-131-40-12
35-131-40-12
Sans embase
40
M12
-
-
-
2.0
-
31
12
17
7
Emile Maurin 35-131-40-16
35-131-40-16
Sans embase
40
M16
-
-
-
2.0
-
37
16
22
7
Emile Maurin 35-131-50-8
35-131-50-8
Sans embase
50
M8
-
-
-
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-131-50-10
35-131-50-10
Sans embase
50
M10
-
-
-
2.5
-
28
10
14
8
Emile Maurin 35-131-50-12
35-131-50-12
Sans embase
50
M12
-
-
-
2.5
-
32
12
17
8
Emile Maurin 35-131-50-16
35-131-50-16
Sans embase
50
M16
-
-
-
2.5
-
37
16
22
8
Emile Maurin 35-131-60-8
35-131-60-8
Sans embase
60
M8
-
-
-
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-131-60-10
35-131-60-10
Sans embase
60
M10
-
-
-
2.5
-
28
10
14
10
Emile Maurin 35-131-60-12
35-131-60-12
Sans embase
60
M12
-
-
-
2.5
-
32
12
17
10
Emile Maurin 35-131-60-16
35-131-60-16
Sans embase
60
M16
-
-
-
2.5
-
37
16
22
10
Emile Maurin 35-131-80-8
35-131-80-8
Sans embase
80
M8
-
-
-
3.0
-
26
8
14
8
Emile Maurin 35-131-80-10
35-131-80-10
Sans embase
80
M10
-
-
-
3.0
-
29
10
14
10
Emile Maurin 35-131-80-12
35-131-80-12
Sans embase
80
M12
-
-
-
3.0
-
32
12
17
12
Emile Maurin 35-131-80-16
35-131-80-16
Sans embase
80
M16
-
-
-
3.0
-
38
16
22
12
Emile Maurin 35-131-80-20
35-131-80-20
Sans embase
80
M20
-
-
-
3.0
-
45
20
27
16
Emile Maurin 35-132-40-8
35-132-40-8
Avec embase antiglisse
40
M8
-
1.5
-
2.0
-
25
8
14
7
Emile Maurin 35-132-40-10
35-132-40-10
Avec embase antiglisse
40
M10
-
1.5
-
2.0
-
28
10
14
7
Emile Maurin 35-132-40-12
35-132-40-12
Avec embase antiglisse
40
M12
-
1.5
-
2.0
-
31
12
17
7
Emile Maurin 35-132-40-16
35-132-40-16
Avec embase antiglisse
40
M16
-
1.5
-
2.0
-
37
16
22
7
Emile Maurin 35-132-50-8
35-132-50-8
Avec embase antiglisse
50
M8
-
2.0
-
2.5
-
25
8
14
8
Emile Maurin 35-132-50-10
35-132-50-10
Avec embase antiglisse
50
M10
-
2.0
-
2.5
-
28
10
14
8
Emile Maurin 35-132-50-12
35-132-50-12
Avec embase antiglisse
50
M12
-
2.0
-
2.5
-
32
12
17
8
Emile Maurin 35-132-50-16
35-132-50-16
Avec embase antiglisse
50
M16
-
2.0
-
2.5
-
37
16
22
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表