目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-622 - Bouchon d'huile à échappement aluminium avec filtre - 500 µm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_62
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_62/34_622.prj},{NB=emile_maurin_34-622-14-3/4},{REF=34-622-14-3/4},{MATIERE=Aluminium},{MDF=500 µm},{D1=14},{D2=G3/4},{D3=32},{L1=9.0},{L2=8.0},{S1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 7403-AL-G3/4-500},{NORMNR=GN 7403},{MW=500},{NDM=26.441},{P=0.0},{S=30},{WEIGHT=0.017},{CTN=84219990},{ROHS=N},{VERS=2},{INFOGANTER=Produktdetails},{D22=32},{D33=14},{D11=G3/4},{D=3/4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
MDF
Maille du filtre
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 34-622-10-1/...
34-622-10-1/2
Aluminium
500 µm
10
G1/2
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-622-10-20...
34-622-10-20x1,5
Aluminium
500 µm
10
M20x1,5
26
8.5
7.5
23
Emile Maurin 34-622-14-3/...
34-622-14-3/4
Aluminium
500 µm
14
G3/4
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-622-14-26...
34-622-14-26x1,5
Aluminium
500 µm
14
M26x1,5
32
9.0
8.0
30
Emile Maurin 34-622-20-1
34-622-20-1
Aluminium
500 µm
20
G1
40
11.0
8.5
36
Emile Maurin 34-622-20-33...
34-622-20-33x1,5
Aluminium
500 µm
20
M33x1,5
40
11.0
8.5
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表