카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-01 - Indicateur de niveau d'huile technopolymère transparent à visser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_niveau
34_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_01/34_01.prj},{NB=emile_maurin_34-010-18-26X1,5},{REF=34-010-18-26X1,5},{D1=18},{D2=M 26X1,5},{D2X=26X1,5},{X=2},{D3=31.5},{L1=13.0},{L2=9},{S1=27},{WEIGHT=8},{NDM=26.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 34-010-9-1/4
34-010-9-1/4
9
1/4
18.0
10.0
6
15
Emile Maurin 34-010-11-3/...
34-010-11-3/8
11
3/8
22.0
8.0
7
19
Emile Maurin 34-010-11-16...
34-010-11-16X1,5
11
M 16X1,5
22.0
8.0
7
19
Emile Maurin 34-010-14-1/...
34-010-14-1/2
14
1/2
26.0
10.0
8
22
Emile Maurin 34-010-14-20...
34-010-14-20X1,5
14
M 20X1,5
26.0
9.5
8
22
Emile Maurin 34-010-18-25...
34-010-18-25X1,5
18
M 25X1,5
31.5
8.0
9
27
Emile Maurin 34-010-18-26...
34-010-18-26X1,5
18
M 26X1,5
31.5
13.0
9
27
Emile Maurin 34-010-20-3/...
34-010-20-3/4
20
3/4
31.5
10.0
9
27
Emile Maurin 34-010-20-27...
34-010-20-27X1,5
20
M 27X1,5
31.5
9.0
9
27
Emile Maurin 34-010-22-30...
34-010-22-30X1,5
22
M 30X1,5
35.0
9.0
10
30
Emile Maurin 34-010-25-1
34-010-25-1
25
1
40.0
11.0
10
34
Emile Maurin 34-010-25-35...
34-010-25-35X1,5
25
M 35X1,5
40.0
11.0
10
34
Emile Maurin 34-010-30-1-...
34-010-30-1-1/4
30
1 1/4
47.0
12.0
13
41
Emile Maurin 34-010-30-40...
34-010-30-40X1,5
30
M 40X1,5
47.0
12.0
13
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성