카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-680 - Doigt d'indexage avec embase et goupille longue - Sans dispositif de blocage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_68
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_68/32_680.prj},{NB=emile_maurin_32-680-8-20_0},{REF=32-680-8-20},{SHOW=1},{POS=0},{VERSION=Sans dispositif de blocage},{D1=8},{D2=28},{D3=5.5},{D4=38},{L1=20},{L2=10},{L3=10},{L4=51},{L5=8},{L6=27},{L7=26},{L8=16},{ELASTICITE1=8.5},{ELASTICITE2=28},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 817.3},{POSX=fermé,ouvert},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SHOW
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
h7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-680-6-18
32-680-6-18
1
Sans dispositif de blocag...
6
23
4.3
34
18
9
9
45
6
25
23
13
6.0
25
Emile Maurin 32-680-6-24
32-680-6-24
1
Sans dispositif de blocag...
6
23
4.3
34
24
9
15
45
6
25
23
13
6.0
25
Emile Maurin 32-680-8-20
32-680-8-20
1
Sans dispositif de blocag...
8
28
5.5
38
20
10
10
51
8
27
26
16
8.5
28
Emile Maurin 32-680-8-26
32-680-8-26
1
Sans dispositif de blocag...
8
28
5.5
38
26
10
16
51
8
27
26
16
8.5
28
Emile Maurin 32-680-10-24
32-680-10-24
1
Sans dispositif de blocag...
10
28
5.5
38
24
12
12
51
8
27
26
16
9.5
38
Emile Maurin 32-680-10-32
32-680-10-32
1
Sans dispositif de blocag...
10
28
5.5
38
32
12
20
51
8
27
26
16
9.5
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성