目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-676 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage - Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_67
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_67/32_676.prj},{NB=emile_maurin_32-676-12-6_0_0},{REF=32-676-12-6},{POS=0},{ECROU=0.0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=23},{L1=6},{L2=48.0},{L3=22},{L4=6},{S1=14},{FEDERDRUCK=6.5},{ELASTICITE2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-CK-NI-RT},{FARBE=1},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTANDX=12.7},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D4=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20.0},{L5=7.0},{L6=3.5},{V=5},{PPATH=32_676/32_676_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0400},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Plunger -0.02 / -0.05 Bore H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
FEDERDRUCK
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-676-8-4
32-676-8-4
M8x1
4
16
4
35.0
16
5
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-676-8-6
32-676-8-6
M8x1
4
16
6
35.0
16
5
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-676-10-5
32-676-10-5
M10x1
5
19
5
40.0
18
6
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-676-10-8
32-676-10-8
M10x1
5
19
8
40.0
18
6
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-676-12-6
32-676-12-6
M12x1,5
6
23
6
48.0
22
6
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-676-12-9
32-676-12-9
M12x1,5
6
23
9
48.0
22
6
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-676-16-8
32-676-16-8
M16x1,5
8
28
8
58.0
26
8
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-676-16-12
32-676-16-12
M16x1,5
8
28
12
58.0
26
8
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-676-161-1...
32-676-161-12
M16x1,5
10
28
12
58.0
26
8
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-676-20-15
32-676-20-15
M20x1,5
12
33
15
71.5
33
10
22
11.5
40.0
Emile Maurin 32-676-24-20
32-676-24-20
M24x2
16
33
20
78.5
38
12
27
13.0
54.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表