카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-433 - Poussoir à ressort à bille, à contact électrique - NF
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_43
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_43/32_433.prj},{NB=emile_maurin_32-433-6},{REF=32-433-6},{D1=M6},{D2=3},{L1=27},{L2=3.5},{L3=3.5},{S1=5},{S2=10},{W1=0.3},{W2=0.8},{ED=6},{EF=13},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 615.7},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{L11=0.800},{L12=0.700},{R=1.500},{R1=0.790},{L13=3.380},{L21=9.310},{L22=9.320},{L23=5.600},{R2=0.760},{R3=10.800},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
W1
[mm +/- 0.1]
W2
[mm +/- 0.1]
ED
Elasticité début
[N]
EF
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-433-6
32-433-6
M6
3
27
3.5
3.5
5
10
0.3
0.8
6
13
Emile Maurin 32-433-8
32-433-8
M8
4
30
5
5.0
7
13
0.5
1.0
8
16
Emile Maurin 32-433-10
32-433-10
M10
5
33
6
6.0
8
17
0.7
1.2
10
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성