카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-396 - Douille de positionnement pour doigt d'indexage à tête conique - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_39
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_39/32_396.prj},{NB=emile_maurin_32-396-12-6},{REF=32-396-12-6},{MATIERE=Inox},{VERSION=Tête conique},{D1=M12x1,5},{D2=6.200},{D3=12},{D4=24},{L1=10},{L3=16},{L4=5},{L5=11},{S2=4},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=12.000},{D2XX=B6,2},{D2Y=B6.2},{S=4.0},{ANGL=116.000},{CH=0.800},{D2L=11.000},{R=8.000},{WEIGHT=0.0160},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 412.5-M12x1,5-B6,2},{NORMNR=GN 412.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
-0.05
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 32-396-12-4
32-396-12-4
Inox
Tête conique
M12x1,5
4.200
12
24
10
16
5
11
4
Emile Maurin 32-396-12-5
32-396-12-5
Inox
Tête conique
M12x1,5
5.200
12
24
10
16
5
11
4
Emile Maurin 32-396-12-6
32-396-12-6
Inox
Tête conique
M12x1,5
6.200
12
24
10
16
5
11
4
Emile Maurin 32-396-16-8
32-396-16-8
Inox
Tête conique
M16x1,5
8.200
16
32
12
20
7
13
6
Emile Maurin 32-396-16-10
32-396-16-10
Inox
Tête conique
M16x1,5
10.200
16
32
12
20
7
13
6
Emile Maurin 32-396-16-12
32-396-16-12
Inox
Tête conique
M16x1,5
12.200
16
32
12
20
7
13
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성