카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-160 - Dispositif de centrage plat pour poussoir à bille
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_16
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_16/32_16.prj},{NB=emile_maurin_32-160-8},{REF=32-160-8},{H1=8.5},{H2=4.6},{D1=8},{D2=4.3},{L1=3.4},{L2=15},{L3=3.5},{L4=5},{D3=6},{D4=5},{W1=1.6},{L5=0.9},{D3X=M 8},{D4X=4.5},{W1X=1.5},{L5X=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
±0.1
[mm]
L2
[mm]
L3
±0.05
[mm]
L4
±0.05
[mm]
D3
Poussoir 32-02
[mm]
D4
Poussoir 32-02
[mm]
W1
Poussoir 32-02
[mm]
L5
min. / Poussoir 32-02
[mm]
D3X
Poussoir 32-01 à bille et 32-04
[mm]
D4X
Poussoir 32-01 à bille et 32-04
[mm]
W1X
Poussoir 32-01 à bille et 32-04
[mm]
L5X
min. / Poussoir 32-01 à bille et 32-04
[mm]
Emile Maurin 32-160-8
32-160-8
8.5
4.6
8
4.3
3.4
15
3.5
5
6
5
1.6
0.9
M 8
4.5
1.5
0.8
Emile Maurin 32-160-10
32-160-10
10.5
4.6
8
4.3
4.5
15
3.5
5
8
6.5
1.9
1
M 10
6
2
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성