카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-063 - Doigt d'indexage - Inox - Entièrement fileté - Sans tête - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_06/32_063.prj},{NB=emile_maurin_32-063-120},{REF=32-063-12},{MAT=Inox},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=M 6},{L1=54.5},{L2=6},{L3=26},{L4=10},{ELASTICITE=5},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D4G=6.000},{D4K=4.773},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-063-10
32-063-10
Inox
M 10x1
5
M 5
5
22
6
5.5
Emile Maurin 32-063-12
32-063-12
Inox
M 12x1,5
6
M 6
6
26
10
5
Emile Maurin 32-063-16
32-063-16
Inox
M 16x1,5
8
M 8
8
34
12
11
Emile Maurin 32-063-20
32-063-20
Inox
M 20x1,5
10
M 8
10
43
12
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성