카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-012 - Poussoir à ressort fendu acier - Téton - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_01/32_012.prj},{NB=emile_maurin_32-012-8_0},{REF=32-012-8},{TYP=Téton},{POS=0},{POSX=sortie,entrée},{D1=M 8},{D3=3.8},{L1=16},{ELASTICITE=16 / 33},{W2=2.0},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{ZZ1=1.00},{ZZ2=2.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
- 0.1
[mm]
L1
± 0.1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
W2
[mm]
Emile Maurin 32-012-4
32-012-4
Téton
M 4
1.8
9
4.5 / 12.5
1.5
Emile Maurin 32-012-5
32-012-5
Téton
M 5
2.4
12
5 / 13
2.0
Emile Maurin 32-012-6
32-012-6
Téton
M 6
2.7
14
6 / 17
2.0
Emile Maurin 32-012-8
32-012-8
Téton
M 8
3.8
16
16 / 33
2.0
Emile Maurin 32-012-10
32-012-10
Téton
M 10
4.5
19
19 / 42
2.5
Emile Maurin 32-012-12
32-012-12
Téton
M 12
6.0
22
22 / 57
3.5
Emile Maurin 32-012-16
32-012-16
Téton
M 16
8.5
24
38 / 78
4.5
Emile Maurin 32-012-20
32-012-20
Téton
M 20
10.0
30
39 / 81
6.5
Emile Maurin 32-012-24
32-012-24
Téton
M 24
13.0
34
72 / 155
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성