目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-86 - bille porteuse Massive
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_86
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_86/31_86.prj},{NB=emile_maurin_31-865-22},{REF=31-865-22},{NORMNR=GN 509.1},{GROESSE=22},{CORPS=Acier},{BILLE=Inox},{D1=22.2},{D2=36},{D3=45},{H1=30.5},{H2=9.8},{H3=5.0},{H4=2.4},{INFOS=INFOTEXTE},{CHARGE=1000},{VERSION=2},{V1=16.500},{W=165.000},{WEIGHT=0.1800},{CTN=84829900},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 509.1-22-SNI},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
[mm]
CORPS
[mm]
BILLE
[mm]
D1
[mm]
D2
±0.08
[mm]
D3
[mm]
H1
±0.3
[mm]
H2
±0.3
[mm]
H3
±0.3
[mm]
H4
[mm]
CHARGE
max.
[N]
Emile Maurin 31-861-12
31-861-12
12
Acier
Acier
12.7
22
27
17.0
8.0
4.0
3.2
200
Emile Maurin 31-861-15
31-861-15
15
Acier
Acier
15.8
24
30
20.0
8.1
3.5
1.0
500
Emile Maurin 31-861-22
31-861-22
22
Acier
Acier
22.2
36
45
30.5
9.8
5.0
2.4
1300
Emile Maurin 31-861-30
31-861-30
30
Acier
Acier
30.1
45
55
36.8
13.8
7.0
4.5
2500
Emile Maurin 31-861-45
31-861-45
45
Acier
Acier
44.4
62
75
53.5
19.0
9.5
5.5
6000
Emile Maurin 31-861-60
31-861-60
60
Acier
Acier
60.0
100
117
78.0
30.0
15.0
10.0
13000
Emile Maurin 31-865-12
31-865-12
12
Acier
Inox
12.7
22
27
17.0
8.0
4.0
3.2
150
Emile Maurin 31-865-15
31-865-15
15
Acier
Inox
15.8
24
30
20.0
8.1
3.5
1.0
400
Emile Maurin 31-865-22
31-865-22
22
Acier
Inox
22.2
36
45
30.5
9.8
5.0
2.4
1000
Emile Maurin 31-865-30
31-865-30
30
Acier
Inox
30.1
45
55
36.8
13.8
7.0
4.5
2000
Emile Maurin 31-865-45
31-865-45
45
Acier
Inox
44.4
62
75
53.5
19.0
9.5
5.5
4500
Emile Maurin 31-865-60
31-865-60
60
Acier
Inox
60.0
100
117
78.0
30.0
15.0
10.0
10000
Emile Maurin 31-867-12
31-867-12
12
Inox
Inox
12.7
22
27
17.0
8.0
4.0
3.2
150
Emile Maurin 31-867-15
31-867-15
15
Inox
Inox
15.8
24
30
20.0
8.1
3.5
1.0
400
Emile Maurin 31-867-22
31-867-22
22
Inox
Inox
22.2
36
45
30.5
9.8
5.0
2.4
1000
Emile Maurin 31-867-30
31-867-30
30
Inox
Inox
30.1
45
55
36.8
13.8
7.0
4.5
2000
Emile Maurin 31-867-45
31-867-45
45
Inox
Inox
44.4
62
75
53.5
19.0
9.5
5.5
4500
Emile Maurin 31-867-60
31-867-60
60
Inox
Inox
60.0
100
117
78.0
30.0
15.0
10.0
10000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表