目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-70 - Bague d'arrêt acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_70
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_70/31_70.prj},{NB=emile_maurin_31-701-48},{REF=31-701-48},{MAT=Acier bruni Vis HC},{D1=48},{D2=70},{D3=M 10x16},{H1=18},{INFOS=INFOTEXTE},{ND=10.000},{KD=8.160},{S=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
H8
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
js14
[mm]
Emile Maurin 31-700-5
31-700-5
Acier bruni vis fendue
5
10
M 3x4
6
Emile Maurin 31-700-6
31-700-6
Acier bruni vis fendue
6
12
M 4x5
8
Emile Maurin 31-700-7
31-700-7
Acier bruni vis fendue
7
12
M 4x5
8
Emile Maurin 31-700-8
31-700-8
Acier bruni vis fendue
8
16
M 4x6
8
Emile Maurin 31-700-9
31-700-9
Acier bruni vis fendue
9
18
M 5x8
10
Emile Maurin 31-700-10
31-700-10
Acier bruni vis fendue
10
20
M 5x8
10
Emile Maurin 31-700-11
31-700-11
Acier bruni vis fendue
11
20
M 5x8
10
Emile Maurin 31-700-12
31-700-12
Acier bruni vis fendue
12
22
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-13
31-700-13
Acier bruni vis fendue
13
22
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-14
31-700-14
Acier bruni vis fendue
14
25
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-15
31-700-15
Acier bruni vis fendue
15
25
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-16
31-700-16
Acier bruni vis fendue
16
28
M 6x8
12
Emile Maurin 31-700-18
31-700-18
Acier bruni vis fendue
18
32
M 6x8
14
Emile Maurin 31-700-20
31-700-20
Acier bruni vis fendue
20
32
M 6x8
14
Emile Maurin 31-700-22
31-700-22
Acier bruni vis fendue
22
36
M 6x10
14
Emile Maurin 31-700-24
31-700-24
Acier bruni vis fendue
24
40
M 8x10
16
Emile Maurin 31-700-25
31-700-25
Acier bruni vis fendue
25
40
M 8x10
16
Emile Maurin 31-700-26
31-700-26
Acier bruni vis fendue
26
40
M 8x10
16
Emile Maurin 31-700-28
31-700-28
Acier bruni vis fendue
28
45
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-30
31-700-30
Acier bruni vis fendue
30
45
M 8x10
16
Emile Maurin 31-700-32
31-700-32
Acier bruni vis fendue
32
50
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-34
31-700-34
Acier bruni vis fendue
34
50
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-35
31-700-35
Acier bruni vis fendue
35
56
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-36
31-700-36
Acier bruni vis fendue
36
56
M 8x12
16
Emile Maurin 31-700-38
31-700-38
Acier bruni vis fendue
38
56
M 8x12
16
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表