카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-571 - Vis d'arrêt à contact électrique - NO
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_57
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_57/31_571.prj},{NB=emile_maurin_31-571-6},{REF=31-571-6},{D1=M 6},{DG=6.000},{DK=4.773},{L1=21},{L2=3},{L3=4.0},{L4=10},{L5=3.6},{R1=7},{S1=10},{S2=11.5},{M=5.200},{S1X=10.000},{D1G=6.000},{D1K=4.917},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-571.txt},{PPATH=31_571_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
max.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R1
min.
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 31-571-6
31-571-6
M 6
21
3
4.0
10
3.6
7
10
11.5
Emile Maurin 31-571-8
31-571-8
M 8
25
4
7.0
10
5.0
7
13
15.0
Emile Maurin 31-571-10
31-571-10
M 10
25
5
7.0
10
6.0
7
17
19.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성