카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-282 - Embout à rotule orthogonal avec pivot fileté - Acier - Taraudage à gauche - Avec clip
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_28/31_282.prj},{NB=emile_maurin_31-282-8_0},{REF=31-282-8},{ROT=0},{MATIERE=Acier},{TARAUDAGE=A gauche},{VERSION=Avec clip},{D1=M8},{D2=13},{D3=13},{D4=M8},{H1=16.5},{H2=13},{L1=30},{L2=14.0},{S1=11},{FDDM=60},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{PARTNUMBER=DIN 71802-13-M8L-CS},{NORMNR=DIN 71802},{PPATH=31_282/31_282_asmtpl.prj},{D22=M8L},{D2N=M 8},{D2L=M 8L},{D44=8},{D6=19.3},{L11=16.5},{L3=12.0},{L4=30},{D2X='M8','M8L'},{WEIGHT=0.050},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
TARAUDAGE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
FDDM
Force de décrochage min
[N]
Emile Maurin 31-282-5
31-282-5
Acier
A gauche
Avec clip
M5
8
8
M5
10.0
9
22
10.5
7
30
Emile Maurin 31-282-6
31-282-6
Acier
A gauche
Avec clip
M6
10
10
M6
12.5
11
25
11.5
8
40
Emile Maurin 31-282-8
31-282-8
Acier
A gauche
Avec clip
M8
13
13
M8
16.5
13
30
14.0
11
60
Emile Maurin 31-282-10
31-282-10
Acier
A gauche
Avec clip
M10
16
16
M10
20.0
16
35
15.5
13
80
Emile Maurin 31-282-12
31-282-12
Acier
A gauche
Avec clip
M12
16
16
M12
20.0
16
35
15.5
13
80
Emile Maurin 31-282-141
31-282-141
Acier
A gauche
Avec clip
M14x1.5
19
22
M14x1,5
28.0
20
45
21.5
16
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 31-280 - Embout à rotule orthogonal - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 43941 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier classe 8.8...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-1231 - Embout à rotule à tige filetée inox - Acier/Bronze - Filet...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-1280 - Embout à rotule orthogonal avec pivot lisse à riveter - A ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성