카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-262 - Chape de tringlerie acier - Avec clips
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_26
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_26/31_262.prj},{NB=emile_maurin_31-262-6-6G-24},{REF=31-262-6-6G-24},{VERSION=Chape avec clips},{D1=6},{D2=M 6G},{D3=10},{L1=24},{L2=36},{L3=43},{L4=9.0},{L5=12},{L6=6},{INFOS=INFOTEXTE},{D2XX=6G},{SHOW=1},{PARTNUMBER=GN 751-6-24-M6L-B},{V=1},{NORMNR=GN 751},{L11=24},{XD2=6},{D2X='1','M6','2','M6L'},{VERS=12},{PPATH=31_262/31_262_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.030},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{D222=M6L},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 31-262-4-4-8
31-262-4-4-8
Chape avec clips
4
M 4
8
8
16
21
6.0
8
4
Emile Maurin 31-262-5-5-1...
31-262-5-5-10
Chape avec clips
5
M 5
9
10
20
26
7.5
10
5
Emile Maurin 31-262-5-5-2...
31-262-5-5-20
Chape avec clips
5
M 5
9
20
30
36
7.5
10
5
Emile Maurin 31-262-6-6-1...
31-262-6-6-12
Chape avec clips
6
M 6
10
12
24
31
9.0
12
6
Emile Maurin 31-262-6-6-2...
31-262-6-6-24
Chape avec clips
6
M 6
10
24
36
43
9.0
12
6
Emile Maurin 31-262-8-8-1...
31-262-8-8-16
Chape avec clips
8
M 8
14
16
32
42
12.0
16
8
Emile Maurin 31-262-8-8-3...
31-262-8-8-32
Chape avec clips
8
M 8
14
32
48
58
12.0
16
8
Emile Maurin 31-262-10-10...
31-262-10-10-20
Chape avec clips
10
M 10
18
20
40
52
15.0
20
10
Emile Maurin 31-262-10-10...
31-262-10-10-40
Chape avec clips
10
M 10
18
40
60
72
15.0
20
10
Emile Maurin 31-262-12-12...
31-262-12-12-24
Chape avec clips
12
M 12
20
24
48
62
18.0
24
12
Emile Maurin 31-262-12-12...
31-262-12-12-48
Chape avec clips
12
M 12
20
48
72
86
18.0
24
12
Emile Maurin 31-262-14-14...
31-262-14-14-28
Chape avec clips
14
M 14
24
28
56
72
22.5
28
14
Emile Maurin 31-262-14-14...
31-262-14-14-56
Chape avec clips
14
M 14
24
56
85
101
22.5
28
14
Emile Maurin 31-262-16-16...
31-262-16-16-32
Chape avec clips
16
M 16
26
32
64
83
24.0
32
16
Emile Maurin 31-262-16-16...
31-262-16-16-64
Chape avec clips
16
M 16
26
64
96
115
24.0
32
16
Emile Maurin 31-262-5-5G-...
31-262-5-5G-10
Chape avec clips
5
M 5G
9
10
20
26
7.5
10
5
Emile Maurin 31-262-5-5G-...
31-262-5-5G-20
Chape avec clips
5
M 5G
9
20
30
36
7.5
10
5
Emile Maurin 31-262-6-6G-...
31-262-6-6G-12
Chape avec clips
6
M 6G
10
12
24
31
9.0
12
6
Emile Maurin 31-262-6-6G-...
31-262-6-6G-24
Chape avec clips
6
M 6G
10
24
36
43
9.0
12
6
Emile Maurin 31-262-8-8G-...
31-262-8-8G-16
Chape avec clips
8
M 8G
14
16
32
42
12.0
16
8
Emile Maurin 31-262-8-8G-...
31-262-8-8G-32
Chape avec clips
8
M 8G
14
32
48
58
12.0
16
8
Emile Maurin 31-262-10-10...
31-262-10-10G-20
Chape avec clips
10
M 10G
18
20
40
52
15.0
20
10
Emile Maurin 31-262-10-10...
31-262-10-10G-40
Chape avec clips
10
M 10G
18
40
60
72
15.0
20
10
Emile Maurin 31-262-12-12...
31-262-12-12G-24
Chape avec clips
12
M 12G
20
24
48
62
18.0
24
12
Emile Maurin 31-262-12-12...
31-262-12-12G-48
Chape avec clips
12
M 12G
20
48
72
86
18.0
24
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성