目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-148 - Rondelle d'amortissement pour bague d'arrêt fendue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_148
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_148/31_148.prj},{NB=emile_maurin_31-1481-65-40},{REF=31-1481-65-40},{VERSION=Fendue simple},{D1=65},{D2=40},{D3=62},{D4=41.5},{H1=3},{L1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{B=3},{S=4.0},{D2X=40},{VERS=13},{PPATH=31_148/31_148_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
(±0.2)
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 31-1481-30-1...
31-1481-30-12
Fendue simple
30
12
28
13.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1481-32-1...
31-1481-32-14
Fendue simple
32
14
30
15.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1481-36-1...
31-1481-36-15
Fendue simple
36
15
34
16.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1481-36-1...
31-1481-36-16
Fendue simple
36
16
34
17.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1481-42-1...
31-1481-42-18
Fendue simple
42
18
39
19.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-42-2...
31-1481-42-20
Fendue simple
42
20
39
21.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-48-2...
31-1481-48-22
Fendue simple
48
22
45
23.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-48-2...
31-1481-48-25
Fendue simple
48
25
45
26.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-55-2...
31-1481-55-28
Fendue simple
55
28
52
29.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-55-3...
31-1481-55-30
Fendue simple
55
30
52
31.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-60-3...
31-1481-60-32
Fendue simple
60
32
57
33.5
3
4.0
Emile Maurin 31-1481-60-3...
31-1481-60-35
Fendue simple
60
35
57
36.5
3
4.0
Emile Maurin 31-1481-65-4...
31-1481-65-40
Fendue simple
65
40
62
41.5
3
4.0
Emile Maurin 31-1482-30-1...
31-1482-30-12
Fendue double
30
12
28
13.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1482-32-1...
31-1482-32-14
Fendue double
32
14
30
15.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1482-36-1...
31-1482-36-15
Fendue double
36
15
34
16.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1482-36-1...
31-1482-36-16
Fendue double
36
16
34
17.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1482-42-1...
31-1482-42-18
Fendue double
42
18
39
19.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-42-2...
31-1482-42-20
Fendue double
42
20
39
21.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-48-2...
31-1482-48-22
Fendue double
48
22
45
23.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-48-2...
31-1482-48-25
Fendue double
48
25
45
26.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-55-2...
31-1482-55-28
Fendue double
55
28
52
29.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-55-3...
31-1482-55-30
Fendue double
55
30
52
31.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-60-3...
31-1482-60-32
Fendue double
60
32
57
33.5
3
4.0
Emile Maurin 31-1482-60-3...
31-1482-60-35
Fendue double
60
35
57
36.5
3
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表