카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-092 - Sauterelle à crochet - Avec patte d'accrochage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à crochet
26_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_a_crochet/26_09/26_092.prj},{NB=emile_maurin_26-092-10_0},{REF=26-092-10},{CROCHET=0},{D1=5.3},{D2=4.5},{H1=33},{H2=22.5},{L1=34 - 42},{L2=148},{L3=19},{L4=34 - 42},{L5=6},{L6=31},{L7=28},{L8=41},{L9=45},{L10=15 - 23},{L11=15 - 23},{R1=4.5},{F1=2.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=47-101},{GR=1},{VW=8},{MAXWEG=8},{GEW=100},{W=26},{DC=8.000},{DR=5.100},{FH2=10.00},{FL1=6.000},{FL2=25.000},{RM=0.500},{RP=6.000},{SK=2.500},{LB=14.000},{LC=6.900},{RB=3.250},{AB=0.100},{PPATH=26_09/26_09_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
R1
[mm]
F1
[kN]
Emile Maurin 26-092-10
26-092-10
5.3
4.5
33
22.5
34 - 42
148
19
34 - 42
6
31
28
41
45
15 - 23
15 - 23
4.5
2.0
Emile Maurin 26-092-30
26-092-30
7.1
5.5
36
23.0
67 - 79
242
19
74,5- 86,5
13
40
32 - 35
46
98
40 - 52
32 - 44
5.5
3.0
Emile Maurin 26-092-50
26-092-50
12.0
11.2
70
49.0
57 - 71
320
29
58,5- 72,5
13
55
60
86
144
28 - 42
26 - 40
8.0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성