目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 24-213 - Crampon de centrage - Segment de serrage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Crampons (Série 24)
24_21
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/crampons/24_21/24_213.prj},{NB=emile_maurin_24-213-30_30.5},{REF=24-213-30},{NORMNR=GN 411},{D1=30.5},{D2=25},{D3=M 6},{D4=30.5},{D4MIN=30.5},{D4MAX=38.5},{D5=4.0},{D6=6.4},{H4=3.5},{H5=4.5},{L1=9.0},{H1MIN=10.3},{H1MAX=12.7},{H2MIN=17.1},{H2MAX=21.7},{H3=8.8},{F=5.00},{SERRAGE=3},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=24_21/24_213_asmtpl.prj},{H6=9},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4MIN
[mm]
D4MAX
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
± 0.1
[mm]
H1MIN
[mm]
H1MAX
[mm]
H2MIN
[mm]
H2MAX
[mm]
H3
[mm]
F
Force de serrage
[kN]
SERRAGE
Nbr éléments de serrage
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 24-213-14
24-213-14
14.5
12
M 4
14.5
18.5
2.0
4.3
2.5
3.5
4.5
5.9
7.1
9.8
12.1
5.5
3.50
3
Emile Maurin 24-213-18
24-213-18
18.5
15
M 5
18.5
22.5
2.5
5.3
3.0
3.0
5.5
8.4
9.6
12.3
14.6
7.0
4.50
3
Emile Maurin 24-213-22
24-213-22
22.5
20
M 6
22.5
26.5
3.0
6.4
3.0
4.0
7.0
11.4
12.6
15.3
17.6
8.8
5.00
3
Emile Maurin 24-213-26
24-213-26
26.5
20
M 6
26.5
30.5
3.0
6.4
3.0
4.5
7.0
11.4
12.6
15.3
17.6
8.8
5.00
3
Emile Maurin 24-213-30
24-213-30
30.5
25
M 6
30.5
38.5
4.0
6.4
3.5
4.5
9.0
10.3
12.7
17.1
21.7
8.8
5.00
3
Emile Maurin 24-213-38
24-213-38
38.5
30
M 8
38.5
46.5
4.0
8.4
3.5
5.0
11.0
12.7
15.1
19.5
24.1
11.5
6.50
6
Emile Maurin 24-213-46
24-213-46
46.5
30
M 8
46.5
54.5
4.0
8.4
3.5
5.0
11.0
12.7
15.1
19.5
24.1
11.5
6.50
6
Emile Maurin 24-213-54
24-213-54
54.5
45
M 10
54.5
70.5
5.0
10.5
5.0
7.0
11.0
16.0
20.7
28.4
37.7
13.5
8.00
6
Emile Maurin 24-213-70
24-213-70
70.5
60
M 12
70.5
86.5
5.0
13.0
5.0
9.5
17.0
20.6
25.3
33.3
42.6
16.5
10.00
6
Emile Maurin 24-213-86
24-213-86
86.5
60
M 12
86.5
102.5
5.0
13.0
5.0
9.5
17.0
20.6
25.3
33.3
42.6
16.5
10.00
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表