카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 24-090 - Bride latérale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Crampons (Série 24)
24_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/crampons/24_09/24_090_assmtab.prj},{NB=emile_maurin_24-090-14},{REF=24-090-14},{BESTNR=73890},{L1=14},{L2=50},{L3=19},{L4=53},{L5=9},{D1=M12},{D2=68},{D3=M12},{D4=M6},{D5=M6},{H1=65 ±0.1},{H2=72},{H3=5},{S1=6},{F1=12},{F2=5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=24_090_sch.prj},{GEW=1530},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
+2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
+/-0.1
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
Emile Maurin 24-090-14
24-090-14
14
50
19
53
9
M12
68
M12
M6
M6
65 ±0.1
72
5
6
12
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성