카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 24-030 - Crampon plaqueur «mini-bulle»
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Crampons (Série 24)
24_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/crampons/24_03/24_030.prj},{NB=emile_maurin_24-030-14_0},{REF=24-030-14},{BESTNR=73106},{A=14},{L1=14},{L2=55},{L3=22},{L4=0},{L4X=0,1.8},{H1MIN=2.5},{H1MAX=7.5},{H2=11},{H3=5},{H4=8},{F1=5.5},{F2=0.7},{GEW=380},{D=3.230},{E=4.150},{F=8.830},{I=16.100},{J=27.470},{K=16.000},{M=35},{N=19.5},{O=22},{P=11.0},{R=3},{MD=5},{MD1=4.019},{MDX=7.7},{H5=8.0},{Z=7},{Z1=17.5},{S=8.4},{T=28.4},{U=8.04},{V=30},{H6=2.5},{D1=10},{PPATH=64_030_sbl.prj},{XX=1.9833},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=24-030.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
max.
[mm]
L3
[mm]
L4X
Valeur L4 choix
[mm]
H1MIN
H1 min.
[mm]
H1MAX
H1 max.
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
Emile Maurin 24-030-12
24-030-12
12
52
18
0,1.8
3.5
8.5
11
5
7
5.0
0.6
Emile Maurin 24-030-14
24-030-14
14
55
22
0,1.8
2.5
7.5
11
5
8
5.5
0.7
Emile Maurin 24-030-16
24-030-16
16
68
25
0,2.5
4.0
11.0
15
6
9
8.0
0.9
Emile Maurin 24-030-18
24-030-18
18
71
28
0,2.5
2.0
9.0
15
6
10
9.0
1.0
Emile Maurin 24-030-22
24-030-22
24
89
35
0,3
5.0
14.0
20
9
14
16.0
1.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성