카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-620 - Boulon en "T" série mince
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
23_62
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/23_62/23_620.prj},{NB=emile_maurin_23-620-20-125},{REF=23-620-20-125},{D1=M20},{D1X=20},{D2=19.7},{L1=125},{L2=85},{L3=12},{L4=32},{L5=20},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=390},{H1=30.500},{F=2.500},{W=30.000},{VERS787=2020125},{BESTNR=84111},{ARTNR=(M20x20)x125},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Filetage
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 23-620-6-25
23-620-6-25
M6
5.7
25
15
4
10
6
Emile Maurin 23-620-6-40
23-620-6-40
M6
5.7
40
28
4
10
6
Emile Maurin 23-620-6-63
23-620-6-63
M6
5.7
63
40
4
10
6
Emile Maurin 23-620-8-32
23-620-8-32
M8
7.7
32
22
6
13
8
Emile Maurin 23-620-8-50
23-620-8-50
M8
7.7
50
35
6
13
8
Emile Maurin 23-620-8-80
23-620-8-80
M8
7.7
80
50
6
13
8
Emile Maurin 23-620-10-40
23-620-10-40
M10
9.7
40
30
6
15
10
Emile Maurin 23-620-10-63
23-620-10-63
M10
9.7
63
45
6
15
10
Emile Maurin 23-620-10-10...
23-620-10-100
M10
9.7
100
60
6
15
10
Emile Maurin 23-620-12-50
23-620-12-50
M12
11.7
50
35
7
18
12
Emile Maurin 23-620-12-63
23-620-12-63
M12
11.7
63
40
7
18
12
Emile Maurin 23-620-12-80
23-620-12-80
M12
11.7
80
55
7
18
12
Emile Maurin 23-620-12-12...
23-620-12-125
M12
11.7
125
75
7
18
12
Emile Maurin 23-620-12-20...
23-620-12-200
M12
11.7
200
120
7
18
12
Emile Maurin 23-620-14-63
23-620-14-63
M14
15.7
63
45
9
25
16
Emile Maurin 23-620-14-10...
23-620-14-100
M14
15.7
100
65
9
25
16
Emile Maurin 23-620-14-16...
23-620-14-160
M14
15.7
160
100
9
25
16
Emile Maurin 23-620-14-25...
23-620-14-250
M14
15.7
250
150
9
25
16
Emile Maurin 23-620-16-63
23-620-16-63
M16
15.7
63
45
9
25
16
Emile Maurin 23-620-16-80
23-620-16-80
M16
15.7
80
55
9
25
16
Emile Maurin 23-620-16-10...
23-620-16-100
M16
15.7
100
65
9
25
16
Emile Maurin 23-620-16-16...
23-620-16-160
M16
15.7
160
100
9
25
16
Emile Maurin 23-620-16-20...
23-620-16-200
M16
15.7
200
125
9
25
16
Emile Maurin 23-620-16-25...
23-620-16-250
M16
15.7
250
150
9
25
16
Emile Maurin 23-620-20-80
23-620-20-80
M20
19.7
80
55
12
32
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성