피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 223228 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 23 - UNC fasteners
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_23/a2/223228.prj},{NB=bene_inox_223228-3/8X1-3/8},{REF=223228-3/8X1-3/8},{D=3/8\"},{DX=9.525},{DXL=3/8\"X1\"3/8},{L1=1\"3/8},{L=34.925},{DK=14.3},{K=9.5},{S=7.95},{B=32},{PAS=16},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[pouce]
DXL
[pouce]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
PAS
[mm]
Béné Inox 223228-1/4X1/2
223228-1/4X1/2
1/4"
1/4"X1/2"
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X5/8
223228-1/4X5/8
1/4"
1/4"X5/8"
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X3/4
223228-1/4X3/4
1/4"
1/4"X3/4"
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X1
223228-1/4X1
1/4"
1/4"X1"
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X1-1/...
223228-1/4X1-1/4
1/4"
1/4"X1"1/4
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X1-3/...
223228-1/4X1-3/8
1/4"
1/4"X1"3/8
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X1-1/...
223228-1/4X1-1/2
1/4"
1/4"X1"1/2
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X1-3/...
223228-1/4X1-3/4
1/4"
1/4"X1"3/4
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X2
223228-1/4X2
1/4"
1/4"X2"
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X2-1/...
223228-1/4X2-1/4
1/4"
1/4"X2"1/4
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X2-1/...
223228-1/4X2-1/2
1/4"
1/4"X2"1/2
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X2-3/...
223228-1/4X2-3/4
1/4"
1/4"X2"3/4
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-1/4X3
223228-1/4X3
1/4"
1/4"X3"
9.5
6.4
4.76
25
20
Béné Inox 223228-5/16X3/4
223228-5/16X3/4
5/16"
5/16"X3/4"
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X1
223228-5/16X1
5/16"
5/16"X1"
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X1-1...
223228-5/16X1-1/4
5/16"
5/16"X1"1/4
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X1-3...
223228-5/16X1-3/8
5/16"
5/16"X1"3/8
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X1-1...
223228-5/16X1-1/2
5/16"
5/16"X1"1/2
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X1-3...
223228-5/16X1-3/4
5/16"
5/16"X1"3/4
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X2
223228-5/16X2
5/16"
5/16"X2"
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X2-1...
223228-5/16X2-1/4
5/16"
5/16"X2"1/4
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X2-1...
223228-5/16X2-1/2
5/16"
5/16"X2"1/2
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X2-3...
223228-5/16X2-3/4
5/16"
5/16"X2"3/4
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-5/16X3
223228-5/16X3
5/16"
5/16"X3"
11.9
7.9
6.35
28
18
Béné Inox 223228-3/8X3/4
223228-3/8X3/4
3/8"
3/8"X3/4"
14.3
9.5
7.95
32
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 223623 - Hexagon nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 216502 - Machined medium washer type "M" - Stainless steel A1 - NFE ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
V.2H_E - Machine screws FULLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 933 NFE 27-3...
FG INOX
25.04.2023
Modèle 223103 - Hexagon head screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Reference 62228 - Hexagon socket head cap screw UNC - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 423623 - Hexagon nut - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 216505 - Plain stamped washer type "L" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Ace joints - male screw
ASOH
17.02.2017
Ace nipples
ASOH
17.02.2017
L hose joints
ASOH
17.02.2017
ASME ≈B18.3 HSSSCPTA - Screws, Set, Width Across Flats, Cup Point, Type A
Fabory
13.02.2023
Modèle 210220 - Hexagon socket head cap screw with low head - Stainless ste...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성