카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-755 - Vérin de précision articulé - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_75
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_75/22_755.prj},{NB=emile_maurin_22-755-58-17,5-70_0 0},{REF=22-755-58-17,5-70},{PARTNUMBER=GN 350.2-58-17,5-70-NI},{NORMNR=GN 350.2},{D2X=17.5},{D33=M40},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H11=44,70},{SCH=M16},{HS=A58-62},{VERS=8},{PPATH=22_755/22_755_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.904},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{ROT=0},{MATIERE=Inox},{D1=58},{D2=17,5},{D3=M40x1,5},{H1=70},{H2=102},{H3COURSE=0.0},{VIS=M16},{F1=148},{F2=92,9},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
VIS
ⁿ/ₐ
F1
Charge statique max
[kN]
F2
Charge statique max
[kN]
Emile Maurin 22-755-25-6,...
22-755-25-6,6-22
Inox
25
6,6
M15x1
22
26
M6
27,1
20,26
Emile Maurin 22-755-25-6,...
22-755-25-6,6-35
Inox
25
6,6
M15x1
35
50
M6
27,1
20,26
Emile Maurin 22-755-32-6,...
22-755-32-6,6-26
Inox
32
6,6
M20x1
26
31
M6
43,4
36,56
Emile Maurin 22-755-32-6,...
22-755-32-6,6-43
Inox
32
6,6
M20x1
43
63
M6
43,4
36,56
Emile Maurin 22-755-32-9-...
22-755-32-9-26
Inox
32
9
M20x1
26
31
M8
43,4
30,86
Emile Maurin 22-755-32-9-...
22-755-32-9-43
Inox
32
9
M20x1
43
63
M8
43,4
30,86
Emile Maurin 22-755-32-11...
22-755-32-11-26
Inox
32
11
M20x1
26
31
M10
43,4
23,41
Emile Maurin 22-755-32-11...
22-755-32-11-43
Inox
32
11
M20x1
43
63
M10
43,4
23,41
Emile Maurin 22-755-45-11...
22-755-45-11-34
Inox
45
11
M30x1,5
34
41
M10
84
64,01
Emile Maurin 22-755-45-11...
22-755-45-11-54
Inox
45
11
M30x1,5
54
79
M10
84
64,01
Emile Maurin 22-755-45-13...
22-755-45-13,5-34
Inox
45
13,5
M30x1,5
34
41
M12
84
54,82
Emile Maurin 22-755-45-13...
22-755-45-13,5-54
Inox
45
13,5
M30x1,5
54
79
M12
84
54,82
Emile Maurin 22-755-45-17...
22-755-45-17,5-34
Inox
45
17,5
M30x1,5
34
41
M16
84
28,90
Emile Maurin 22-755-45-17...
22-755-45-17,5-54
Inox
45
17,5
M30x1,5
54
79
M16
84
28,90
Emile Maurin 22-755-58-17...
22-755-58-17,5-44
Inox
58
17,5
M40x1,5
44
53
M16
148
92,9
Emile Maurin 22-755-58-17...
22-755-58-17,5-70
Inox
58
17,5
M40x1,5
70
102
M16
148
92,9
Emile Maurin 22-755-58-22...
22-755-58-22-44
Inox
58
22
M40x1,5
44
53
M20
148
59,08
Emile Maurin 22-755-58-22...
22-755-58-22-70
Inox
58
22
M40x1,5
70
102
M20
148
59,08
Emile Maurin 22-755-58-26...
22-755-58-26-44
Inox
58
26
M40x1,5
44
53
M24
148
20,3
Emile Maurin 22-755-58-26...
22-755-58-26-70
Inox
58
26
M40x1,5
70
102
M24
148
20,3
Emile Maurin 22-755-70-22...
22-755-70-22-50
Inox
70
22
M50x1,5
50
60
M20
225
136,08
Emile Maurin 22-755-70-22...
22-755-70-22-83
Inox
70
22
M50x1,5
83
123
M20
225
136,08
Emile Maurin 22-755-70-26...
22-755-70-26-50
Inox
70
26
M50x1,5
50
60
M24
225
97,3
Emile Maurin 22-755-70-26...
22-755-70-26-83
Inox
70
26
M50x1,5
83
123
M24
225
97,3
Emile Maurin 22-755-70-33...
22-755-70-33-50
Inox
70
33
M50x1,5
50
60
M30
225
20,6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 23-395 - Rondelle articulée - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23-405 - Rondelles articulées acier - Concave forme D
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23-401 - Rondelles articulées acier - Convexe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성