目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-711 - Vérin de précision - Sans contre-écrou - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_71
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_71/22_711_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_22-711-58-17,5_0},{REF=22-711-58-17,5},{NORMNR=GN 350},{D1=58},{D2=17.5},{D2X=17,5},{D3=M40x1.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=54},{H2=86},{H3=32},{POS=0},{VIS=M 16},{F1=210},{F2=136.0},{INFOS=INFOTEXTE},{HS=A58-62},{PPATH=22_711/22_711_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
VIS
ⁿ/ₐ
F1
Charge statique max.
[kN]
F2
Charge statique max.
[kN]
Emile Maurin 22-711-32-6,...
22-711-32-6,6
32
6.6
M20x1
35
55
20
M 6
65
55.7
Emile Maurin 22-711-32-9
22-711-32-9
32
9.0
M20x1
35
55
20
M 8
65
48.0
Emile Maurin 22-711-32-11
22-711-32-11
32
11.0
M20x1
35
55
20
M 10
65
37.9
Emile Maurin 22-711-45-11
22-711-45-11
45
11.0
M30x1.5
42
67
25
M 10
120
92.9
Emile Maurin 22-711-45-13...
22-711-45-13,5
45
13.5
M30x1.5
42
67
25
M 12
120
80.4
Emile Maurin 22-711-45-17...
22-711-45-17,5
45
17.5
M30x1.5
42
67
25
M 16
120
45.5
Emile Maurin 22-711-58-17...
22-711-58-17,5
58
17.5
M40x1.5
54
86
32
M 16
210
136.0
Emile Maurin 22-711-58-22
22-711-58-22
58
22.0
M40x1.5
54
86
32
M 20
210
90.0
Emile Maurin 22-711-58-26
22-711-58-26
58
26.0
M40x1.5
54
86
32
M 24
210
37.0
Emile Maurin 22-711-70-22
22-711-70-22
70
22.0
M50x1.5
66
106
40
M 20
330
210.0
Emile Maurin 22-711-70-26
22-711-70-26
70
26.0
M50x1.5
66
106
40
M 24
330
157.0
Emile Maurin 22-711-70-33
22-711-70-33
70
33.0
M50x1.5
66
106
40
M 30
330
53.0
Emile Maurin 22-711-80-26
22-711-80-26
80
26.0
M60x2
76
126
50
M 24
495
322.0
Emile Maurin 22-711-80-33
22-711-80-33
80
33.0
M60x2
76
126
50
M 30
495
218.0
Emile Maurin 22-711-80-39
22-711-80-39
80
39.0
M60x2
76
126
50
M 36
495
101.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 22-77 - Vérin de précision à embase articulée, acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 22-713 - Vérin de précision - Avec contre-écrou - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表