카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-200 V - Tête de vérin en "V"
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_20
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_20/22_200_v.prj},{NB=emile_maurin_22-200-45},{REF=22-200-45},{D1=45},{D2=42},{D3=12},{D4MIN=10},{D4MAX=50},{D5=32},{L1=23},{L2=8},{GR=45},{GEW=120},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=22-200.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4MIN
[mm]
D4MAX
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 22-200-45
22-200-45
45
42
12
10
50
32
23
8
Emile Maurin 22-200-65
22-200-65
65
62
12
22
100
56
38
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 31-86 - bille porteuse Massive
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성