目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-200 V - Tête de vérin en "V"
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_20
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_20/22_200_v.prj},{NB=emile_maurin_22-200-45},{REF=22-200-45},{D1=45},{D2=42},{D3=12},{D4MIN=10},{D4MAX=50},{D5=32},{L1=23},{L2=8},{GR=45},{GEW=120},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=22-200.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4MIN
[mm]
D4MAX
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 22-200-45
22-200-45
45
42
12
10
50
32
23
8
Emile Maurin 22-200-65
22-200-65
65
62
12
22
100
56
38
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-86 - bille porteuse Massive
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.03.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表