目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-110 - Vérin d'appui acier - Sans embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_11
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_11/22_110.prj},{NB=emile_maurin_22-110-100_70},{REF=22-110-100},{BESTNR=72413},{GR=100},{H1=70},{TR=30x4},{D1=50},{D2=50},{DD1=48.800},{F=60},{GEW=900},{HMIN=70},{HMAX=100},{PPATH=22_110_sbl.prj},{H8=55.000},{H2=32.000},{R=2.500},{X=1.500},{NDM1=30.000},{KDM1=25.000},{D5=18.000},{H3=43.000},{D3=6.400},{D4=4.400},{H4=65.000},{H5=46.000},{H6=4.500},{H7=14.500},{X1=25.000},{X2=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=22-110.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[kN]
Emile Maurin 22-110-50
22-110-50
31
31
15
Emile Maurin 22-110-52
22-110-52
50
50
60
Emile Maurin 22-110-70
22-110-70
50
50
60
Emile Maurin 22-110-100
22-110-100
50
50
60
Emile Maurin 22-110-140
22-110-140
70
65
100
Emile Maurin 22-110-200
22-110-200
100
80
350
Emile Maurin 22-110-210
22-110-210
80
70
170
Emile Maurin 22-110-280
22-110-280
140
110
600
Emile Maurin 22-110-300
22-110-300
100
80
350
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表