카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 215604 - Hexagon domed cap nut with welded cap - Stainless steel A2 - DIN 1587
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a2/215604.prj},{NB=bene_inox_215604-12},{REF=215604-12},{MAT=Inox A2},{D=M12},{DX=12.0},{D1=10.106},{P=1.750},{DA=13.000},{DH=17.000},{DW=16.200},{X=0.000},{G2=6.400},{H=22},{M=10.0},{S=19.0},{S1=18.0},{T=15.650},{FORM=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
H
Overall hight
[mm]
M
Wrenching height
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Béné Inox 215604-3
215604-3
Inox A2
M3
7
2.4
5.5
Béné Inox 215604-4
215604-4
Inox A2
M4
8
3.2
7.0
Béné Inox 215604-5
215604-5
Inox A2
M5
10
4.0
8.0
Béné Inox 215604-6
215604-6
Inox A2
M6
12
5.0
10.0
Béné Inox 215604-7
215604-7
Inox A2
M7
13
5.5
11.0
Béné Inox 215604-8
215604-8
Inox A2
M8
15
6.5
13.0
Béné Inox 215604-10
215604-10
Inox A2
M10
18
8.0
17.0
Béné Inox 215604-12
215604-12
Inox A2
M12
22
10.0
19.0
Béné Inox 215604-14
215604-14
Inox A2
M14
25
12.8
22.0
Béné Inox 215604-16
215604-16
Inox A2
M16
28
13.0
24.0
Béné Inox 215604-18
215604-18
Inox A2
M18
32
15.8
27.0
Béné Inox 215604-20
215604-20
Inox A2
M20
34
16.0
30.0
Béné Inox 215604-22
215604-22
Inox A2
M22
39
18.0
32.0
Béné Inox 215604-24
215604-24
Inox A2
M24
42
19.0
36.0
Béné Inox 215604-27
215604-27
Inox A2
M27
47
23.8
41.0
Béné Inox 215604-30
215604-30
Inox A2
M30
52
25.6
46.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성