카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211311 - Pozidriv cross recessed raised countersunk head chipboard screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211311.prj},{NB=bene_inox_211311-4,5X40},{REF=211311-4,5X40},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.5},{D3=3.100},{K=2.70},{DK=8.90},{L=40},{B=0.000},{MZ=4.700},{EMP=2},{C=4.150},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
EMP
Emprunte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 211311-3,5X20
211311-3,5X20
Acier inoxydable A2
3x20
3.0
2.10
6.90
20
2
Béné Inox 211311-3,5X25
211311-3,5X25
Acier inoxydable A2
3.5x25
3.5
2.10
6.90
25
2
Béné Inox 211311-3,5X30
211311-3,5X30
Acier inoxydable A2
3.5x30
3.5
2.10
6.90
30
2
Béné Inox 211311-4X20
211311-4X20
Acier inoxydable A2
4x20
4.0
2.45
7.90
20
2
Béné Inox 211311-4X30
211311-4X30
Acier inoxydable A2
4x30
4.0
2.45
7.90
30
2
Béné Inox 211311-4X40
211311-4X40
Acier inoxydable A2
4x40
4.0
2.45
7.90
40
2
Béné Inox 211311-4,5X30
211311-4,5X30
Acier inoxydable A2
4.5x30
4.5
2.70
8.90
30
2
Béné Inox 211311-4,5X40
211311-4,5X40
Acier inoxydable A2
4.5x40
4.5
2.70
8.90
40
2
Béné Inox 211311-4,5X50
211311-4,5X50
Acier inoxydable A2
4.5x50
4.5
2.70
8.90
50
2
Béné Inox 211311-5X30
211311-5X30
Acier inoxydable A2
5x30
5.0
3.10
9.60
30
2
Béné Inox 211311-5X40
211311-5X40
Acier inoxydable A2
5x40
5.0
3.10
9.60
40
2
Béné Inox 211311-5X50
211311-5X50
Acier inoxydable A2
5x50
5.0
3.10
9.60
50
2
Béné Inox 211311-5X60
211311-5X60
Acier inoxydable A2
5x60
5.0
3.10
9.60
60
2
Béné Inox 211311-6X40
211311-6X40
Acier inoxydable A2
6x40
6.0
3.70
11.60
40
3
Béné Inox 211311-6X50
211311-6X50
Acier inoxydable A2
6x50
6.0
3.70
11.60
50
3
Béné Inox 211311-6X60
211311-6X60
Acier inoxydable A2
6x60
6.0
3.70
11.60
60
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성