目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-366 - Levier excentrique technopolymère à tige filetée - Ajustable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Leviers à excentrique
21_36
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/leviers_a_excentrique/21_36/21_366.prj},{NB=emile_maurin_21-366-8-25_0},{REF=21-366-8-25},{POS=0},{L1=79},{L2=25},{L3MIN=26.5},{L3MAX=28},{L7=20},{D1=M8},{D2=M8},{D3=11},{D4=25},{H1=1},{INFOS=INFOTEXTE},{D5=20},{CODE=33582},{DESCRIPTION=LAC.80 p-M8x25},{VERS=2},{DIM04X=8},{DIM05=8.1},{DIM07X=8},{DIM08X=25},{DIM09=21},{DIM11=-},{DIM11X=0.0},{DIM12=-},{DIM12X=0},{WEIGHT=46},{PPATH=21_366/21_366_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MIN
[mm]
L3MAX
[mm]
L7
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 21-366-8-25
21-366-8-25
79
25
26.5
28
20
M8
M8
11
25
1
Emile Maurin 21-366-8-50
21-366-8-50
79
50
26.5
28
20
M8
M8
11
25
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表