카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-160 - Bride contre-coudée à vis d'appui réglable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_16
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_16/21_160.prj},{NB=emile_maurin_21-160-14-125_28_0},{REF=21-160-14-125},{BESTNR=71209},{L1=14},{L2=125},{L3=40},{L4=40},{L5=40},{L6=20},{L7=12+14},{D1=M 12},{H1=28},{BT=M 12 M 14},{HUBE2=0},{AHNL=14x125},{VERS=2.000},{SCHR=-},{D=M12},{GEW=760},{H3=28},{H2=64},{A1=20.000},{A2=12.000},{L8=12.000},{D3=6.000},{D2=4.926},{K=10.000},{K1=48.000},{K2=36.000},{S=16.000},{SCM=M10},{ARTNR=787-M10x10x80},{XX=2.000},{RR=15.000},{N=21.000},{N1=31.000},{M=23.000},{M1=15.000},{X=0.000},{X2=0.000},{X3=0.000},{PPATH=21_160_sbl.prj},{TNV=0},{HX=1.900},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-160.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
BT
Boulon T
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 21-160-11-10...
21-160-11-100
11
100
32
32
30
15
10
M 10
M 10
Emile Maurin 21-160-14-12...
21-160-14-125
14
125
40
40
40
20
12+14
M 12
M 12 M 14
Emile Maurin 21-160-18-16...
21-160-18-160
18
160
50
50
50
25
16+18
M 16
M 16 M 18
Emile Maurin 21-160-22-20...
21-160-22-200
22
200
55
70
60
30
20+22
M 20
M 20 M 22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성