目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-184 - Joint de protection, à clipser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_184
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_184/19_184.prj},{NB=emile_maurin_19-1840-14-50},{REF=19-1840-14-50},{PARTNUMBER=GN 2184-14-SW-50},{H1=14.0},{H2=12.00},{L1=50},{L2=1-4},{L3=10.50},{R1=25},{R2=25},{R3=25},{WEIGHT=7.9000},{CTN=40082900},{ROHS=YES},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[m]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
Emile Maurin 19-1840-9-20
19-1840-9-20
9.5
8.00
20
1-2
6.50
15
10
10
Emile Maurin 19-1840-9-50
19-1840-9-50
9.5
8.00
50
1-2
6.50
15
10
10
Emile Maurin 19-1840-14-2...
19-1840-14-20
14.0
12.00
20
1-4
10.50
25
25
25
Emile Maurin 19-1840-14-5...
19-1840-14-50
14.0
12.00
50
1-4
10.50
25
25
25
Emile Maurin 19-1840-15-2...
19-1840-15-20
15.0
12.75
20
6-8
13.00
15
30
20
Emile Maurin 19-1840-15-5...
19-1840-15-50
15.0
12.75
50
6-8
13.00
15
30
20
Emile Maurin 19-1840-17-2...
19-1840-17-20
17.5
15.50
20
4-6
12.25
30
45
15
Emile Maurin 19-1840-17-5...
19-1840-17-50
17.5
15.50
50
4-6
12.25
30
45
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表