카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-811 - Serre-câble à étrier - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_81
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_81/18_811.prj},{NB=emile_maurin_18-811-14},{REF=18-811-14},{MAT=Acier},{D1=14},{D11=14},{H5=34.400},{H6=2.333},{D3=8.0},{D2=10},{KDM2=8.160},{KDM21=8.376},{H1=55},{H2=30},{H3=18},{H4=7.5},{L1=46},{L2=24.0},{L3=27},{NBB=5},{R=8.00},{H7=9.00},{M=8.40},{S=16},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-811.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NBB
[mm]
Emile Maurin 18-811-3
18-811-3
Acier
3
4
22
12
10
6.0
22
9.0
14
4
Emile Maurin 18-811-5
18-811-5
Acier
5
5
24
14
9
6.0
25
11.0
18
4
Emile Maurin 18-811-6
18-811-6
Acier
6
6
34
18
11
7.5
30
14.5
19
4
Emile Maurin 18-811-8
18-811-8
Acier
8
6
35
19
12
7.0
33
16.0
20
4
Emile Maurin 18-811-10
18-811-10
Acier
10
8
44
22
14
6.0
38
20.0
22
4
Emile Maurin 18-811-12
18-811-12
Acier
12
10
55
30
16
6.0
45
23.0
25
4
Emile Maurin 18-811-14
18-811-14
Acier
14
10
55
30
18
7.5
46
24.0
27
5
Emile Maurin 18-811-16
18-811-16
Acier
16
10
65
30
20
8.0
53
28.0
31
5
Emile Maurin 18-811-18
18-811-18
Acier
18
12
80
35
21
8.0
59
30.0
33
5
Emile Maurin 18-811-20
18-811-20
Acier
20
12
80
35
22
9.0
60
33.0
34
5
Emile Maurin 18-811-22
18-811-22
Acier
22
12
85
43
23
9.5
64
36.0
34
6
Emile Maurin 18-811-25
18-811-25
Acier
24-25
12
86
43
24
10.0
70
38.0
40
6
Emile Maurin 18-811-28
18-811-28
Acier
28
14
110
55
30
12.0
80
42.0
43
7
Emile Maurin 18-811-32
18-811-32
Acier
32
16
115
52
37
14.0
92
49.0
46
7
Emile Maurin 18-811-38
18-811-38
Acier
36-38
16
130
63
39
16.0
95
57.0
51
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성