카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-615 - Manille droite - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_61
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_61/18_615.prj},{NB=emile_maurin_18-615-10},{REF=18-615-10},{MAT=Inox},{D1=10},{L1=19.3},{L2=37.3},{L3=20.0},{H1=40.6},{H2=9.0},{CMU=1400},{KDM=8.160},{KDM1=8.376},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-615.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CMU
[kg]
Emile Maurin 18-615-4
18-615-4
Inox
4
8.0
16.0
8.0
13.0
4.0
225
Emile Maurin 18-615-5
18-615-5
Inox
5
9.5
19.5
10.0
20.5
5.0
325
Emile Maurin 18-615-6
18-615-6
Inox
6
12.0
24.0
12.0
21.0
6.0
500
Emile Maurin 18-615-8
18-615-8
Inox
8
16.0
31.0
15.4
31.0
7.5
900
Emile Maurin 18-615-10
18-615-10
Inox
10
19.3
37.3
20.0
40.6
9.0
1400
Emile Maurin 18-615-12
18-615-12
Inox
12
25.0
47.0
23.0
47.0
11.0
2000
Emile Maurin 18-615-13
18-615-13
Inox
13
27.0
53.0
28.0
54.5
13.0
2700
Emile Maurin 18-615-16
18-615-16
Inox
16
32.8
62.8
31.0
51.0
15.0
3600
Emile Maurin 18-615-19
18-615-19
Inox
19
38.0
74.0
38.0
78.5
18.0
5300
Emile Maurin 18-615-25
18-615-25
Inox
25
50.0
98.0
47.5
87.5
24.0
6500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성